17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光サインプレート 引 PULL

通常単価(税別)
640
税込単価
704
通常出荷日:9日目

【特長】アルミ特殊仕上げのプレート。【商品仕様】・仕様:引PULL・外寸:縦60×横40×厚3mm・材...

詳細を確認
  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    縦型
  • サイズ(短手) (mm)
    40
  • サイズ(長手) (mm)
    60
  • 粘着・テープ
    有り

型番:

PL64-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PL64-2の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
縦型
サイズ(短手)(mm)
40
サイズ(長手)(mm)
60
粘着・テープ
有り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
PL64-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
640
( 704 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
アルミ特殊仕上げのプレート。

【商品仕様】
・仕様:引PULL
・外寸:縦60×横40×厚3mm
・材質:アルミ特殊仕上げ,アクリル黒
・テープ付
・入数:1枚
・本体色:シルバー
・JANなど:4977720642000

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光サインプレート 引 PULLの型番PL64-2のページです。 型番PL64-2に関する仕様情報を記載しております。
光サインプレート 引 PULLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光サインプレート 引 PULL
光サインプレート 締切 CLOSED
光サインプレート 在室/不在
CJ555-2 プレート 引く/PULL
光サインプレート 火元責任者
光サインプレート 使用中/空室
メーカー共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチックアズワン共栄プラスチック共栄プラスチック
通常価格6406402,0305503062,030
通常出荷日9日目9日目1日目4日目1日目1日目
使用形体貼る貼る貼る貼る貼る貼る
形状縦型縦型横型正方形縦型横型
サイズ(短手)(mm)404050554050
サイズ(長手)(mm)606015055140150
粘着・テープ有り有り有り有り有り有り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト