17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

掲示ボード 重量:7.6kg

通常単価(税別)
35,793
税込単価
39,372
通常出荷日:1日目

【特長】掲示面はピンを、ホワイトボード面はマグネット、マーカーが使用可能。【商品仕様】・重量:7.6k...

詳細を確認

型番:

CR-BK60-DM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-BK60-DMの仕様・寸法情報

表示内容
無地
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-BK60-DM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,793
( 39,372 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
掲示面はピンを、ホワイトボード面はマグネット、マーカーが使用可能。

【商品仕様】
・重量:7.6kg
・外寸:幅666×奥400×高1400mm
・板面サイズ:縦860×横560mm
・材質:フレーム=スチール楕円パイプ,キャスター=PA(前輪ストッパー付),掲示面=塩ビ,ホワイトボード面=ホーロー仕上,ボード芯材=インシュレーションボード
・キャスター付
・入数:1台
・JANなど:4953349005051

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

掲示ボード 重量:7.6kgの型番CR-BK60-DMのページです。 型番CR-BK60-DMに関する仕様情報を記載しております。
掲示ボード 重量:7.6kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
掲示ボード 重量:7.6kg
掲示ボード 重量:5.9kg
ポップコーア ボード 7ミリ 3×6
案内板 重量:5.8kg
アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1200×厚68mm 重量:5.7kg
案内板 重量:9.5kg
メーカークラウンクラウンアルテクラウン日学クラウン
通常価格35,79332,4812,98814,12912,98014,904
通常出荷日1日目1日目9日目1日目1日目1日目
表示内容無地無地-無地無地無地

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト