17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

掲示ボード 重量:5.9kg

通常単価(税別)
36,87832,478
税込単価
40,56635,726
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】掲示面はピンを、ホワイトボード面はマグネット、マーカーが使用可能。【商品仕様】・重量:5.9k...

詳細を確認

型番:

CR-BK35-DM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-BK35-DMの仕様・寸法情報

表示内容
無地
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-BK35-DM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,87832,478
( 35,726 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
掲示面はピンを、ホワイトボード面はマグネット、マーカーが使用可能。

【商品仕様】
・重量:5.9kg
・外寸:幅416×奥400×高1400mm
・板面サイズ:縦860×横310mm
・材質:フレーム=スチール楕円パイプ,キャスター=PA(前輪ストッパー付),掲示面=塩ビ,ホワイトボード面=ホーロー仕上,ボード芯材=インシュレーションボード
・キャスター付
・入数:1台
・JANなど:4953349005044

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

掲示ボード 重量:5.9kgの型番CR-BK35-DMのページです。 型番CR-BK35-DMに関する仕様情報を記載しております。
掲示ボード 重量:5.9kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
掲示ボード 重量:5.9kg
案内板 重量:9.5kg
掲示ボード 重量:7.6kg
案内板 重量:5.8kg
アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1200×厚68mm 重量:5.7kg
ホワイトボード 無地 外寸:縦600×横900×厚55mm 重量:4kg
メーカークラウンクラウンクラウンクラウン日学クラウン
通常価格36,87816,71341,89615,38612,98010,637
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
表示内容無地無地無地無地無地無地
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト