ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

強力パンチ 穿孔能力:約165枚

通常単価(税別)
15,553
税込単価
17,108
通常出荷日:1日目

【特長】100枚以上の穴あけに。重厚感あるブラック4タイプ。【商品仕様】・穿孔能力:約165枚・穿孔可...

詳細を確認
  • 穿孔能力は一般的なコピー用紙(64g/m2)をパンチした場合の枚数です。

型番:

NO.122N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.122Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
用紙ガイド付き
穴あけ枚数(枚)
71枚以上

型番リスト

表示件数
型番
NO.122N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,553
( 17,108 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
100枚以上の穴あけに。
重厚感あるブラック4タイプ。

【商品仕様】
・穿孔能力:約165枚
・穿孔可能厚:15mm
・外寸:幅170×奥338×高175mm
・重量:2.7kg
・穴数:2穴
・穴奥行:12mm
・穴径:6mm
・穴間隔:80mm
・ゲージガイド対応サイズ:B6長辺〜A4長辺
・材質:再生ABS,POM,SPCC他
・ゲージ付
・入数:1台
・JANなど:4971760143411

ご注意

  • 穿孔能力は一般的なコピー用紙(64g/m2)をパンチした場合の枚数です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力パンチ 穿孔能力:約165枚の型番NO.122Nのページです。 型番NO.122Nに関する仕様情報を記載しております。
強力パンチ 穿孔能力:約165枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力パンチ 穿孔能力:約165枚
手動2穴パンチ 穿孔能力:約165枚
強力パンチ 穿孔能力:約330枚
強力パンチ 穿孔能力:約110枚
手動2穴パンチ 穿孔能力:約110枚
手動多穴パンチ
メーカーカール事務器ニューコン工業カール事務器カール事務器ニューコン工業ニューコン工業
通常価格15,55314,24627,27113,69311,19446,437
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ用紙ガイド付き用紙ガイド付き用紙ガイド付き用紙ガイド付き用紙ガイド付き用紙ガイド無し
穴あけ枚数(枚)71枚以上71枚以上71枚以上71枚以上71枚以上20枚以下

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト