ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

強力パンチ 穿孔能力:約110枚

通常単価(税別)
13,693
税込単価
15,062
通常出荷日:1日目

【特長】100枚以上の穴あけに重厚感あるブラック4タイプ【商品仕様】・穿孔能力:約110枚・穿孔可能厚...

詳細を確認
  • 穿孔能力は一般的なコピー用紙(64g/m2)をパンチした場合の枚数です。

型番:

HD-410N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HD-410Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
用紙ガイド付き
穴あけ枚数(枚)
71枚以上

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ワンタッチ替刃
  • ワイドダブルゲージ付(紙幅137mm~300mm)
  • 購入時はパイプロット刃とロットガードが本体に装着済みです。
 
強力パンチ 穿孔能力:約110枚  仕様

コンパクトでも力が入れやすいハンドルで、穴あけがスムーズ。

強力パンチ 穿孔能力:約110枚  仕様2

抜きカスの量が一目で分かる透明クズ受け。

型番リスト

表示件数
型番
HD-410N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,693
( 15,062 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
100枚以上の穴あけに
重厚感あるブラック4タイプ
【商品仕様】
・穿孔能力:約110枚
・穿孔可能厚:10mm
・外寸:幅164×奥241×高140mm
・重量:2.5kg
・穴数:2穴
・穴奥行:12mm
・穴径:6mm
・穴間隔:80mm
・ゲージガイド対応サイズ:A3~B5短辺/A4~A6長辺
・材質:再生ABS、POM、SPCC他
・ゲージ付
・入数:1台
・JANコード:4971760143466

ご注意

  • 穿孔能力は一般的なコピー用紙(64g/m2)をパンチした場合の枚数です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力パンチ 穿孔能力:約110枚の型番HD-410Nのページです。 型番HD-410Nに関する仕様情報を記載しております。
強力パンチ 穿孔能力:約110枚のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
冊子や用紙の束の穴あけとして
5
満足度:5.0
特に難しい設定や作業もなく、簡単に穴を開けることが出来ました。以前使っていた穴あけパンチよりも持ち運びも楽で、穴あけ作業...もっと読む
0人が参考にしています。
書類の整理
5
満足度:5.0
会社に無くてはならないものです。大は小を兼ねるので、これを買っておけば問題無いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力パンチ 穿孔能力:約110枚
手動2穴パンチ 穿孔能力:約110枚
強力パンチ 穿孔能力:約165枚
強力パンチ 穿孔能力:約330枚
手動2穴パンチ 穿孔能力:約165枚
手動多穴パンチ
メーカーカール事務器ニューコン工業カール事務器カール事務器ニューコン工業ニューコン工業
通常価格13,69311,19415,55327,27114,24646,437
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ用紙ガイド付き用紙ガイド付き用紙ガイド付き用紙ガイド付き用紙ガイド付き用紙ガイド無し
穴あけ枚数(枚)71枚以上71枚以上71枚以上71枚以上71枚以上20枚以下
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト