ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 型番 | 商品タイプ | 規格 | 外寸 | 材質 | 入数 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-MT36 | 製図道具 | A3用 | 径47×長360mm | 芯材=古紙使用 | 1本 | 4953349073029 |
【特長】
・大事な賞状などを大切に授与・保管
・芯材に古紙を使用しています
【商品仕様】
・規格:A3用
・外寸:径47×長360mm
・材質:芯材=古紙使用
・紙クロース張、茶色ワニ模様
・入数:1本
・JANコード:4953349073029

クラウン
ハイバンド #310 100g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,300円

ANEX
アネックス 手芸用精密ハサミ
0通常価格(税別):1,350円~

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,400円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円