ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

丸筒 47mm×300mm

丸筒 47mm×300mm CR-MT30
通常単価(税別)
182
税込単価
200
通常出荷日:3日目

【特長】・大事な賞状などを大切に授与・保管芯材に古紙を使用しています【商品仕様】・規格:B4用・外寸:...

詳細を確認

型番:

CR-MT30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-MT30の仕様・寸法情報

商品タイプ
製図道具
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-MT30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
182
( 200 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大事な賞状などを大切に授与・保管
芯材に古紙を使用しています
【商品仕様】
・規格:B4用
・外寸:径47×長300mm
・材質:芯材=古紙使用
・紙クロース張、茶色ワニ模様
・入数:1本
・JANコード:4953349073012

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸筒 47mm×300mmの型番CR-MT30のページです。 型番CR-MT30に関する仕様情報を記載しております。
丸筒 47mm×300mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸筒 47mm×300mm
丸筒 47mm×360mm
角筒 規格:A0判用 外寸:幅90×長1000mm
角筒 規格:A1判用 外寸:幅90×長630mm
イソグラフIPL 0.4mm
ペーパーセパレーター 100本入 10mm厚
メーカークラウンクラウン静岡コピーセンター静岡コピーセンターロットリングクラウン
通常価格1821971,4631,3333,7987,023
通常出荷日3日目1日目1日目3日目1日目1日目
商品タイプ製図道具製図道具製図道具製図道具製図道具製図道具

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト