17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

感熱プロッタ用紙 Hタイプ 2本入【2個入り】

通常単価(税別)
15,120
税込単価
16,632
通常出荷日:1日目

【特長】ポスター・看板プリンタなどに最適。発色感度の良い直接感熱紙。【商品仕様】・サイズ:幅850mm...

詳細を確認

型番:

KRL-850H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

KRL-850Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
感熱紙
形態
ロール紙
内容量
2本入
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KRL-850H

内容量

最小発注数量
2本入
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,120
( 16,632 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ポスター・看板プリンタなどに最適。発色感度の良い直接感熱紙。

【商品仕様】
・サイズ:幅850mm×長80m
・坪量:80g/㎡
・紙厚:0.082mm
・紙管内径寸法:1インチ(25.4mm)
・入数:2本
・本体色:白/黒
・JANなど:4989561193467

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

感熱プロッタ用紙 Hタイプ 2本入の型番KRL-850Hのページです。 型番KRL-850Hに関する仕様情報を記載しております。
感熱プロッタ用紙 Hタイプ 2本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
感熱プロッタ用紙 Hタイプ 2本入
感熱プロッタ用紙 2本入 サイズ:幅850mm×長100m
感熱プロッタ用紙 2本入 サイズ:幅915mm×長30.3m
大判インクジェット用紙 マットエコノミー 610mm 2本入
大判インクジェット用紙 マットエコノミー 914mm 2本入
大判インクジェット用紙 マットエコノミー 841mm 2本入
メーカーアジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙
通常価格15,12017,7577,5679,81714,29013,381
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ感熱紙感熱紙感熱紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙
内容量2本入2本入2本入2本入2本入2本入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト