ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

掛時計 スペイシー M465

掛時計 スペイシー M465 8MY465-019
通常単価(税別)
32,120
税込単価
35,332
通常出荷日:1日目

【特長】・電波OFF・サーチ機能付き・電波掛時計・音の静かな連続秒針・夜眠る秒針・電池交換お知らせ機能...

詳細を確認

型番:

8MY465-019
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8MY465-019の仕様・寸法情報

商品タイプ
掛時計(丸型)
機能
電波時計
表示
アナログ
トラスココード
835-6075

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
8MY465-019
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,120
( 35,332 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電波OFF・サーチ機能付き
・電波掛時計
・音の静かな連続秒針
・夜眠る秒針
・電池交換お知らせ機能付
・ユニバーサルデザインフォント使用
【商品仕様】
・外寸:径550×厚55mm
・重量:3.3kg
・使用電池:単3アルカリ乾電池4本(電池寿命=約5年)
・材質:金属枠(ステンレス材)
・単3アルカリ乾電池4本付
・入数:1個
・JANコード:4903456184132

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

掛時計 スペイシー M465の型番8MY465-019のページです。 型番8MY465-019に関する仕様情報を記載しております。
掛時計 スペイシー M465のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
掛時計 スペイシー M465
電波掛時計(強化防滴・防じん型)
大型電波掛時計 8MY547-019
電波時計 スペイシーM463
電波掛時計 ネクスタイムシリーズ
電波掛時計(アクリル風防)
メーカーシチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)セイコークロックセイコークロック
通常価格32,12019,09814,26025,86715,0006,057
通常出荷日1日目1日目1日目19日目1日目1日目
商品タイプ掛時計(丸型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)
機能電波時計防じん / 電波時計電波時計電波時計電波時計電波時計
表示アナログアナログアナログアナログアナログアナログ
トラスココード835-6075440-5951149-7899---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト