17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角カゴ 浅型 中 K542B2

角カゴ 浅型 中

通常単価(税別)
676
税込単価
744
通常出荷日:1日目

【特長】書類、小物類の保管や伝票などの仕分けに最適。【商品仕様】・仕様:A4書類用・外寸:幅295×奥...

詳細を確認

    型番:

    K542B2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    K542B2の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    K542B2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    676
    ( 744 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    書類、小物類の保管や伝票などの仕分けに最適。

    【商品仕様】
    ・仕様:A4書類用
    ・外寸:幅295×奥395×高70mm
    ・内寸:幅240×奥340×高65mm
    ・材質:PP
    ・入数:1個
    ・本体色:ブルー
    ・JANなど:4580167560945

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    角カゴ 浅型 中の型番K542B2のページです。 型番K542B2に関する仕様情報を記載しております。
    角カゴ 浅型 中のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    角カゴ 浅型 中
    角カゴ 深型 中
    角カゴ 浅型 大
    角カゴ 浅型 小
    カゴ角型
    角かご (浅型・深型)
    メーカー積水テクノ商事積水テクノ商事積水テクノ商事積水テクノ商事三甲積水テクノ成型
    通常価格6768241,1753462,300 -537 -
    通常出荷日1日目9日目1日目5日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト