17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角カゴ 深型 小 K546B2

角カゴ 深型 小

通常単価(税別)
457
税込単価
503
通常出荷日:1日目

【特長】書類、小物類の保管や伝票などの仕分けに最適。【商品仕様】・仕様:小型封筒用・外寸:幅230×奥...

詳細を確認

    型番:

    K546B2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    K546B2の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    K546B2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    457
    ( 503 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    書類、小物類の保管や伝票などの仕分けに最適。

    【商品仕様】
    ・仕様:小型封筒用
    ・外寸:幅230×奥300×高105mm
    ・内寸:幅167×奥243×高100mm
    ・材質:PP
    ・入数:1個
    ・本体色:ブルー
    ・JANなど:4580167561027

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    角カゴ 深型 小の型番K546B2のページです。 型番K546B2に関する仕様情報を記載しております。
    角カゴ 深型 小のレビュー
    3平均満足度:3.01件のレビュー
    工作機械のゴミ取り
    3
    満足度:3.0
    商品の性能自体には問題ないのですが出来れあもう少し横長のが欲しかった。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    角カゴ 深型 小
    角カゴ 浅型 小
    カゴ角型
    角カゴ 深型 中
    角カゴ 深型 大
    JTX 角かご深型
    メーカー積水テクノ商事積水テクノ商事三甲積水テクノ商事積水テクノ商事ジョインテックス(プラス)
    通常価格4573462,300 -8241,337821 -
    通常出荷日1日目5日目1日目9日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト