ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

角2マチヒモ付カーデックス177kg 黄

角2マチヒモ付カーデックス177kg 黄 134
通常単価(税別)
263
税込単価
289
通常出荷日:1日目

【特長】高強度、高耐久性のカーデックス紙を使用。【商品仕様】・規格:角2/A4判用・サイズ:縦335×...

詳細を確認

型番:

134
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

134の仕様・寸法情報

商品タイプ
留め具付き封筒
-
-

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ規格サイズ紙厚材質入数JANコード
134留め具付き封筒角2/A4判用縦335×横250×マチ34mm164g/m2カーデックス紙1枚4972923001340

型番リスト

表示件数
型番
134
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
263
( 289 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
高強度、高耐久性のカーデックス紙を使用。

【商品仕様】
・規格:角2/A4判用
・サイズ:縦335×横250×マチ34mm
・紙厚:164g/㎡
・材質:カーデックス紙
・入数:1枚
・JANなど:4972923001340

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角2マチヒモ付カーデックス177kg 黄の型番134のページです。 型番134に関する仕様情報を記載しております。
角2マチヒモ付カーデックス177kg 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角2マチヒモ付カーデックス177kg 黄
クラフト封筒 角2 85g テープ付 500枚
スマイルパッカー角2 グリーン
ワンタッチクラフト封筒 85g サイド貼 角2 500枚入
マド付封筒 80g 長3 グレー 100枚入
ワンタッチクラフト封筒 70g サイド貼長3枠付1000枚入
メーカー高春堂クラウン菅公工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業
通常価格2637,1852439,9391,8607,680
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ留め具付き封筒封筒留め具付き封筒封筒封筒封筒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト