ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

回転ゴム印 欧文8連 2号 明朝体

回転ゴム印 欧文8連 2号 明朝体 CF-82M
通常単価(税別)
3,618
税込単価
3,980
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・規格:2号・欧文8連・入数:1個・JANなど:4974052179112

詳細を確認

型番:

CF-82M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CF-82Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
回転ゴム印
-
-

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ規格入数JANコード
CF-82M回転ゴム印2号・欧文8連1個4974052179112

型番リスト

表示件数
型番
CF-82M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,618
( 3,980 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:2号・欧文8連
・入数:1個
・JANなど:4974052179112

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

回転ゴム印 欧文8連 2号 明朝体の型番CF-82Mのページです。 型番CF-82Mに関する仕様情報を記載しております。
回転ゴム印 欧文8連 2号 明朝体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転ゴム印 欧文8連 2号 明朝体
回転ゴム印 欧文8連 2号 ゴシック体
回転ゴム印 欧文6連 特大号 明朝体
回転ゴム印 欧文6連 1号 明朝体
回転ゴム印 欧文8連 特大号 ゴシック体
回転ゴム印 欧文4連 2号 ゴシック体
メーカーシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタ
通常価格3,6183,00510,4293,58012,5003,155
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ回転ゴム印回転ゴム印回転ゴム印回転ゴム印回転ゴム印回転ゴム印
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト