ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

回転ゴム印 欧文6連 初号 明朝体

回転ゴム印 欧文6連 初号 明朝体 CF-60M
通常単価(税別)
6,374
税込単価
7,011

【商品仕様】・規格:初号・欧文6連・入数:1個・JANなど:497405213...

詳細情報を確認する

型番:

CF-60M
解除
    数量:

    CF-60Mの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    回転ゴム印
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CF-60M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,374
    ( 7,011 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・規格:初号・欧文6連
    ・入数:1個
    ・JANなど:4974052136115

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    回転ゴム印 欧文6連 初号 明朝体の型番CF-60Mのページです。 型番CF-60Mに関する仕様情報を記載しております。
    回転ゴム印 欧文6連 初号 明朝体のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    回転ゴム印 欧文6連 初号 明朝体
    回転ゴム印 欧文4連 初号 明朝体
    回転ゴム印 欧文6連 特大号 明朝体
    回転ゴム印 欧文6連 1号 明朝体
    回転ゴム印 欧文日付 初号 明朝体
    回転ゴム印 欧文8連 初号 ゴシック体
    メーカーシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタ
    通常価格6,3747,19110,4293,5807,4757,246
    通常出荷日3日目1日目1日目1日目3日目3日目
    商品タイプ回転ゴム印回転ゴム印回転ゴム印回転ゴム印回転ゴム印回転ゴム印

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました