ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

回転ゴム印 欧文4連 2号 ゴシック体

型番:

CF-42G
解除
    数量:

    CF-42Gの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    回転ゴム印
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番商品タイプ規格入数JANコード
    CF-42G回転ゴム印2号・欧文4連1個4974052195150

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CF-42G
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,155
    ( 3,471 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・規格:2号・欧文4連
    ・入数:1個
    ・JANなど:4974052195150

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    回転ゴム印 欧文4連 2号 ゴシック体の型番CF-42Gのページです。 型番CF-42Gに関する仕様情報を記載しております。
    回転ゴム印 欧文4連 2号 ゴシック体のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    回転ゴム印 欧文4連 2号 ゴシック体
    回転ゴム印 欧文4連 4号 ゴシック体
    回転ゴム印 欧文8連 2号 ゴシック体
    回転ゴム印 欧文8連 特大号 ゴシック体
    回転ゴム印 欧文6連 特大号 ゴシック体
    回転ゴム印 欧文8連 初号 ゴシック体
    メーカーシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタ
    通常価格3,1551,6263,00512,50011,4727,246
    通常出荷日1日目1日目3日目1日目1日目3日目
    商品タイプ回転ゴム印回転ゴム印回転ゴム印回転ゴム印回転ゴム印回転ゴム印
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました