ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】油 水 粗い面など、厳しい条件下でもしっかり貼れる。マイナス20℃から80℃までの環境下でも使...
詳細を確認【特長】
油 水 粗い面など、厳しい条件下でもしっかり貼れる。
マイナス20℃から80℃までの環境下でも使用可能。
油の付いた面にもしっかり貼れます。
【商品仕様】
・規格:A4判24面
・1片寸法:縦33.9×横64mm
・紙種:ホワイトフィルム
・総紙厚:0.23mm
・対応プリンタ:カラーレーザー,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:10枚
・JANなど:4902668584013
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

長門屋商店
カラーペーパー中厚口A4 100P レモン
0通常価格(税別):705円

長門屋商店
カラーペーパー中厚口A4 100P 水
0通常価格(税別):516円

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マクセル(旧:日立マクセル)
アルカリ乾電池ボルテージ
0通常価格(税別):494円

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~