17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 ノーカット 10シート入【10個入り】

通常単価(税別)
1,819
税込単価
2,001
通常出荷日:1日目

【特長】油 水 粗い面など、厳しい条件下でもしっかり貼れる。マイナス20℃から80℃までの環境下でも使...

詳細を確認

ご注意

  • 油面対応、粗い面対応、結露面対応、強粘・再剥離ラベルは製品の特性上、剥離紙より内側にラベルを設計しておりますが、デザインの作成はA4定型サイズで行ってください。

型番:

KLPH862S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

KLPH862Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルム/シート
形態
カット紙
内容量
10枚入
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KLPH862S

内容量

最小発注数量
10枚入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,819
( 2,001 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
油 水 粗い面など、厳しい条件下でもしっかり貼れる。
マイナス20℃から80℃までの環境下でも使用可能。
ガラスなどに貼れてきれいに剥がせます。

【商品仕様】
・規格:A4判1面
・1片寸法:縦293×横206mm
・紙種:ホワイトフィルム
・総紙厚:0.23mm
・対応プリンタ:カラーレーザー,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:10枚
・JANなど:4902668584198

ご注意

  • 油面対応、粗い面対応、結露面対応、強粘・再剥離ラベルは製品の特性上、剥離紙より内側にラベルを設計しておりますが、デザインの作成はA4定型サイズで行ってください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 ノーカット 10シート入の型番KLPH862Sのページです。 型番KLPH862Sに関する仕様情報を記載しております。
屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 ノーカット 10シート入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 ノーカット 10シート入
ビジネス名刺 10面 厚みしっかり 100枚入
ラベルシール[インクジェット]光沢紙 A4 10シート入
ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4
インクジェットプリンタラベル ノーカット100シート入
マルチカードIJ用特厚口 10面 10シート
メーカーヒサゴヒサゴエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格1,8195,5239171,093 -5,720900
通常出荷日1日目1日目9日目1日目1日目1日目
商品タイプフィルム/シートカードインクジェット印刷用紙フィルム/シートインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
内容量10枚入100枚入----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング