17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

積水テクノ 一般用両面テープ

積水テクノ 一般用両面テープ
通常単価(税別)
176880
税込単価
194968
通常出荷日:1日目~7日目

【商品仕様】・テープ厚:0.12mm・用途:一般用・材質:不織布・入数:1巻

詳細を確認
  • 画像は代表画像(W57IP02)になります。
  • カッターは付いていません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

最小発注数量
10
4901860188784
1個
15
4901860188791
5個
20
4901860188807
5個
30
4901860188814
10個
50
4901860188821
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
176
( 194 )
1日目
272
( 299 )
7日目
352
( 387 )
1日目
528
( 581 )
1日目
880
( 968 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・テープ厚:0.12mm
・用途:一般用
・材質:不織布
・入数:1巻

ご注意

  • 画像は代表画像(W57IP02)になります。
  • カッターは付いていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

積水テクノ 一般用両面テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積水テクノ 一般用両面テープ
両面テープ(一般用)
スコッチ 一般用両面テープ
両面テープ(薄型・一般用)
トラスコ中山 一般用両面テープ
一般用両面テープ No.5010
メーカー積水テクノ商事ミスミスリーエムジャパンエスコトラスコ中山nitoms
通常価格176-11,865 -93 -365 -188 -237 -
通常出荷日1日目〜10日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
テープ厚(mm)0.120.120.120.160.120.17
テープ長さ(m)202020202020

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト