ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 型番 | 形態 | 規格 | 1片寸法 | 紙種 | 総紙厚 | 対応プリンタ | 入数 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28391 | カット紙 | A4判1面 | 縦297×横210mm | 耐水紙 | 0.15mm | モノクロレーザー,カラーレーザー,モノクロコピー,カラーコピー | 20枚 | 4906186283915 |
【特長】
表面と断面に耐水性のある特殊加工を施した紙を使用。
耐水性のある紙なので、使い道いろいろ。
【商品仕様】
・規格:A4判1面
・1片寸法:縦297×横210mm
・紙種:耐水紙
・総紙厚:0.15mm
・対応プリンタ:モノクロレーザー,カラーレーザー,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:20枚
・JANなど:4906186283915
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

マクセル(旧:日立マクセル)
アルカリ乾電池ボルテージ
0通常価格(税別):494円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

KTC(京都機械工具)
充電式LEDペンライト
0通常価格(税別):5,875円