ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 型番 | 形態 | 規格 | 1片寸法 | 紙種 | 総紙厚 | 対応プリンタ | 入数 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65125 | カット紙 | A4判125面 | 縦8×横35mm | 上質紙,レーザー専用塗工 | 0.13mm | 熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,モノクロコピー,カラーコピー | 10枚 | 4906186651257 |
【特長】
豊富なサイズ展開で、ビジネスをサポート。
【商品仕様】
・規格:A4判125面
・1片寸法:縦8×横35mm
・紙種:上質紙,レーザー専用塗工
・総紙厚:0.13mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:10枚
・JANなど:4906186651257
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CANON
スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/A0/64 2本入
0通常価格(税別):12,526円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

長門屋商店
カラーペーパー中厚口A4 100P レモン
0通常価格(税別):705円

長門屋商店
カラーペーパー中厚口A4 100P 水
0通常価格(税別):516円

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

マクセル(旧:日立マクセル)
アルカリ乾電池ボルテージ
0通常価格(税別):494円

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円