ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

レーザープリンタラベル 透明 10シート入【10個入り】

レーザープリンタラベル 透明 10シート入 28426
通常単価(税別)
2,080
税込単価
2,288
通常出荷日:4日目

【特長】下地が生かせる透明フィルムタイプ。【商品仕様】・規格:A4判1面・1片寸法:縦297×横210...

詳細を確認

型番:

28426
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

28426の仕様・寸法情報

形態
カット紙
内容量
10枚入

商品情報

製品仕様

型番形態規格1片寸法紙種総紙厚対応プリンタ入数JANコード
28426カット紙A4判1面縦297×横210mmポリエステルフィルム0.15mmモノクロレーザー,カラーレーザー,モノクロコピー,カラーコピー10枚4906186284264

型番リスト

表示件数
型番
28426

内容量

最小発注数量
10枚入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,080
( 2,288 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
下地が生かせる透明フィルムタイプ。

【商品仕様】
・規格:A4判1面
・1片寸法:縦297×横210mm
・紙種:ポリエステルフィルム
・総紙厚:0.15mm
・対応プリンタ:モノクロレーザー,カラーレーザー,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:10枚
・JANなど:4906186284264

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レーザープリンタラベル 透明 10シート入の型番28426のページです。 型番28426に関する仕様情報を記載しております。
レーザープリンタラベル 透明 10シート入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザープリンタラベル 透明 10シート入
レーザープリンタラベル125面 10シート入
レーザープリンタラベル 24面 500シート入
レーザープリンタラベル A4 2面 100シート入
レーザープリンタラベル A4 4面 100シート入
レーザープリンタラベル 24面 1000シート入
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格2,08072020,0024,3674,36735,356
通常出荷日4日目1日目1日目6日目1日目1日目
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
内容量10枚入10枚入500枚入100枚入100枚入1000枚入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト