17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザープリンタラベル A4判10面【500個入り】

通常単価(税別)
20,002
税込単価
22,002
通常出荷日:1日目

【特長】豊富なサイズ展開で、ビジネスをサポート。【商品仕様】・規格:A4判10面・1片寸法:縦50.8...

詳細を確認

型番:

28647
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

28647の仕様・寸法情報

形態
カット紙
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
28647
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,002
( 22,002 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
豊富なサイズ展開で、ビジネスをサポート。

【商品仕様】
・規格:A4判10面
・1片寸法:縦50.8×横86.4mm
・紙種:上質紙,レーザー専用塗工
・総紙厚:0.13mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:500枚
・JANなど:4906186286473

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザープリンタラベル A4判10面の型番28647のページです。 型番28647に関する仕様情報を記載しております。
レーザープリンタラベル A4判10面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザープリンタラベル A4判10面
レーザープリンタラベル A4判 1面
レーザープリンタラベル A4判12面
レーザープリンタラベル A4判24面
レーザープリンタラベル A4 4面 100シート入
レーザープリンタラベル A4 2面 100シート入
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格20,00221,72221,72220,0024,3674,367
通常出荷日1日目1日目6日目1日目1日目6日目
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト