17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザープリンタラベル A4 95面 10シート入 65295

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レーザープリンタラベル A4 95面 10シート入

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

65295

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
豊富なサイズ展開で、ビジネスをサポート。

【商品仕様】
・規格:A4判95面
・1片寸法:縦12×横35mm
・紙種:上質紙,レーザー専用塗工
・総紙厚:0.13mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:10枚
・JANなど:4906186652957

指定中の仕様・寸法情報

形態
カット紙
内容量
10枚入

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト