ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

レーザーPラベル水に強いタイプ 65面【20個入り】

レーザーPラベル水に強いタイプ 65面 31377
通常単価(税別)
1,820
税込単価
2,002
通常出荷日:4日目

【特長】表面と断面に耐水性のある特殊加工を施した紙を使用。耐水性のある紙なので、使い道いろいろ。【商品...

詳細を確認

型番:

31377
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

31377の仕様・寸法情報

形態
カット紙
-
-

商品情報

製品仕様

型番形態規格1片寸法紙種総紙厚対応プリンタ入数JANコード
31377カット紙A4判65面縦21.2×横38.1mm耐水紙0.15mmモノクロレーザー,カラーレーザー,モノクロコピー,カラーコピー20枚4906186313773

型番リスト

表示件数
型番
31377
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,820
( 2,002 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
表面と断面に耐水性のある特殊加工を施した紙を使用。
耐水性のある紙なので、使い道いろいろ。

【商品仕様】
・規格:A4判65面
・1片寸法:縦21.2×横38.1mm
・紙種:耐水紙
・総紙厚:0.15mm
・対応プリンタ:モノクロレーザー,カラーレーザー,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:20枚
・JANなど:4906186313773

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レーザーPラベル水に強いタイプ 65面の型番31377のページです。 型番31377に関する仕様情報を記載しております。
レーザーPラベル水に強いタイプ 65面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザーPラベル水に強いタイプ 65面
レーザーPラベル水に強いタイプ 12面
レーザーPラベル水に強いタイプ 27面
レーザープリンタラベル水に強いタイプ20シート入
ラベルシール[レーザープリンタ] 水に強いタイプ マット紙・ホワイト A4 1面 100シート入
ラベルシール[プリンタ兼用] 65面
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格1,8201,5631,4731,8208,8234,215
通常出荷日4日目1日目3日目4日目4日目1日目
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト