ファクトリーサプライ用品技術窓口
エーワン
レーザーPラベル水に強いタイプ 12面【20個入り】
通常価格(税別):1563円~
通常出荷日:1日目
エーワン
レーザーPラベル水に強いタイプ 65面【20個入り】
通常価格(税別):1820円~
通常出荷日:4日目
エーワン
インクジェットPラベル30面100シ-ト【100個入り】
通常価格(税別):5720円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4953円~
通常出荷日:在庫品1日目
エーワン
ラベルシール(インクジェット・レーザープリンタ兼用) キレイにはがせるタイプ【10~100個入り】
通常価格(税別):760円~
通常出荷日:1日目 ~
BROTHER
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/銀つや消し地)
通常価格(税別):1500円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):9990円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m【4個入り】
通常価格(税別):13028円~
通常出荷日:1日目
BROTHER
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/黄地) 5個入【5個入り】
通常価格(税別):8560円~
通常出荷日:1日目

【特長】
表面と断面に耐水性のある特殊加工を施した紙を使用。
耐水性のある紙なので、使い道いろいろ。
【商品仕様】
・規格:A4判27面
・1片寸法:縦31×横62mm
・紙種:耐水紙
・総紙厚:0.15mm
・対応プリンタ:モノクロレーザー,カラーレーザー,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:20枚
・JANなど:4906186313735
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エーワン
レーザープリンタラベル水に強いタイプ20シート入
0通常価格(税別):1,820円

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

BROTHER
インクカートリッジ 4色パック LC3117-4PK
4通常価格(税別):6,610円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マクセル(旧:日立マクセル)
アルカリ乾電池ボルテージ
0通常価格(税別):494円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~