ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エーワン レーザーPラベル水に強いタイプ 27面 |
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
ミスミ ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】 |
【特長】
表面と断面に耐水性のある特殊加工を施した紙を使用。
耐水性のある紙なので、使い道いろいろ。
【商品仕様】
・規格:A4判12面
・1片寸法:縦42.3×横83.8mm
・紙種:耐水紙
・総紙厚:0.15mm
・対応プリンタ:モノクロレーザー,カラーレーザー,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:20枚
・JANなど:4906186313711
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エーワン
レーザープリンタラベル水に強いタイプ20シート入
0通常価格(税別):1,820円
![ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223013451315/223013451315_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付
0通常価格(税別):1,442円~

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

BROTHER
インクカートリッジ 4色パック LC3117-4PK
4通常価格(税別):6,610円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

マクセル(旧:日立マクセル)
アルカリ乾電池ボルテージ
0通常価格(税別):494円

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~