ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ルーパーファイル A4S 2穴 赤

ルーパーファイル A4S 2穴 赤 F-3006アカ
通常単価(税別)
220
税込単価
242
通常出荷日:1日目

【特長】簡単操作でしっかり留まるスリムタイプ。【商品仕様】・外寸:縦300×横225mm・背幅:6mm...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

F-3006アカ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-3006アカの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
レッド
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ本体色外寸背幅適正収容穴数穴間隔材質入数JANコード
F-3006アカその他レッド縦300×横225mm6mm100枚2穴80mm表紙=再生PP1冊4903419147136

型番リスト

表示件数
型番
F-3006アカ
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
220
( 242 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
簡単操作でしっかり留まるスリムタイプ。

【商品仕様】
・外寸:縦300×横225mm
・背幅:6mm
・適正収容:100枚
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=再生PP
・入数:1冊
・本体色:赤
・JANなど:4903419147136

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルーパーファイル A4S 2穴 赤の型番F-3006アカのページです。 型番F-3006アカに関する仕様情報を記載しております。
ルーパーファイル A4S 2穴 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルーパーファイル A4S 2穴 赤
ルーパーファイル A4S 2穴 青
リングファイル B4S 2穴 藍
カラーガードポケット 赤
Avanti リングファイル A4S 2穴 乳白(背幅27mm)
デラックス透明ポケット 規格:A3判タテ型 穴数:2,4穴 外寸:縦425×横330mm
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABキングジムLIHIT LABキングジム
通常価格2202209854975101,550
通常出荷日1日目1日目1日目6日目1日目6日目
商品タイプその他その他リングファイルその他リングファイルその他
本体色レッドブルーブルーレッドホワイトイエロー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト