ファクトリーサプライ用品技術窓口
セキセイ
セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 ブルー
通常価格(税別):567円~
通常出荷日:5日目
LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 5藍
LIHIT LAB
通常価格(税別):425円~
通常出荷日:5日目
LIHIT LAB
Avanti リングファイル A4S 2穴 乳白(背幅27mm)
LIHIT LAB
通常価格(税別):510円~
通常出荷日:1日目
キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
キングジム
通常価格(税別):699円~
通常出荷日:3日目
サラヤ
プラスチックガウン ゴム袖付【12~15個入り】
通常価格(税別):1586円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
通常価格(税別):10830円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース 仕切り付き【24~120個入り】
通常価格(税別):18955円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目 ~

ロングセラ-のファイル用紙リングファイル。【特長】・グリ-ン購入法適合商品で、分別廃棄が出来る工夫をし...
詳細を確認
| 品番 | F-804 |
|---|---|
| 規格 | B4タテ型(S型)2穴 |
| 幅・奥行・高 (mm) | 35mm×307mm×395mm |
| サイズ | B4 |
| 仕様 | コピー用紙200枚 |
| 材質 | 表紙/カムラスファイル用紙、綴じ具/スチール |
| カラー | 藍 |



カラ-バリエ-ションが豊富で、色鮮やかなリングファイルを求める声が多く、
手に優しい紙表紙ファイルとして1980年に発売。今もなお人気のロングセラ-商品。
ロングセラ-のファイル用紙リングファイル。
【特長】
・グリ-ン購入法適合商品で、分別廃棄が出来る工夫をしたカシメ鋲使用の綴じ具。
・B4判E(ヨコ)型丸リングファイル、コピ-用紙約200枚まで収容。
【用途】
・書類のファイリングなどに。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

キングジム
キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)
5通常価格(税別):2,026円

LIHIT LAB
リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(25ポケット)・30穴 黄緑
4.9通常価格(税別):1,840円

ビュ-トンジャパン
フラットファイルPP イエロー
4.5通常価格(税別):171円

ナカキン
アルミ用箋鋏 A4ヨコ型
0通常価格(税別):1,817円

キングジム
カバー付きカラーインデックス
0通常価格(税別):2,310円

LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 5藍
0通常価格(税別):425円

エスコ
A4 クリアーホルダー(100枚)
0通常価格(税別):5,735円

クラウン
カジュアルビジネスバッグCR-BB741-B
0通常価格(税別):6,898円