ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

リングバインダー A4判(30穴) グリーン RB-A4W-GN

リングバインダー A4判(30穴) グリーン RB-A4W-GN RB-A4W-GN
通常単価(税別)
595
税込単価
655
通常出荷日:3日目

【特長】ポケットやルーズリーフなど組み合わせは自由自在。【商品仕様】・外寸:縦316×横255mm・背...

詳細を確認
  • ルーズリーフは別売です。収容枚数は一般的なコピー用紙を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

RB-A4W-GN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RB-A4W-GNの仕様・寸法情報

商品タイプ
リング綴じ
サイズ
A4

型番リスト

表示件数
型番
RB-A4W-GN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
595
( 655 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ポケットやルーズリーフなど組み合わせは自由自在。

【商品仕様】
・外寸:縦316×横255mm
・背幅:32mm
・リング内径:20mm
・穴数:30穴
・適正収容:180枚
・材質:表紙=PP,綴じ具=樹脂
・入数:1冊
・本体色:グリーン
・JANなど:4996297374435

ご注意

  • ルーズリーフは別売です。収容枚数は一般的なコピー用紙を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リングバインダー A4判(30穴) グリーン RB-A4W-GNの型番RB-A4W-GNのページです。 型番RB-A4W-GNに関する仕様情報を記載しております。
リングバインダー A4判(30穴) グリーン RB-A4W-GNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングバインダー A4判(30穴) グリーン RB-A4W-GN
ニーモシネ ノートパッド A5 特殊5mm方眼罫
システム手帳 ダヴィンチ(聖書サイズ) DB3006シリーズ
スプリングノート ケンブリッジ
サイドスパイラルノートブック(横開きタイプ)
RITR サイドスパイラルノートブックキット(横開きタイプ)
メーカービュ-トンジャパンマルマンREIMEIキョクトウ・アソシエイツRITRRITR
通常価格59563911,0006655,16010,591 -
通常出荷日3日目3日目11日目1日目1日目1日目
商品タイプリング綴じレポートタイプリング綴じリング綴じ--
サイズA4A5その他その他--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト