ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

リチウムシリンダー電池 電圧:6V

リチウムシリンダー電池  電圧:6V CR-P2W
通常単価(税別)
1,491円
税込単価
1,640円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・電圧:6V・入数:1個・JANなど:4984824335691

型番:

CR-P2W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-P2Wの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-P2W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,491円
( 1,640円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電圧:6V
・入数:1個
・JANなど:4984824335691

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リチウムシリンダー電池 電圧:6Vの型番CR-P2Wのページです。 型番CR-P2Wに関する仕様情報を記載しております。
リチウムシリンダー電池 電圧:6Vのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
カメラ用バッテリー
3
満足度:3.0
家電量販店と同等もしくはそれ以下で、しかも送料無料で購入できとてもありがたいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチウムシリンダー電池 電圧:6V
リチウムシリンダー電池
2CR5/6V 乾電池(リチウム・カメラ用)
3Vリチウムコイン電池
CRP2 /6V 乾電池(リチウム・カメラ用)
[6.2V] 酸化銀電池(カメラ用)
メーカーPanasonicPanasonicエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,491円912円1,494円601円 -1,494円3,136円
通常出荷日4日目4日目3日目3日目3日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました