ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 型番 | 商品タイプ | インク色 |
|---|---|---|
| JIT-E694P | インクジェットカートリッジ | 複数 |
【特長】
・ジットのインクカートリッジは、良品率99,9991%以上の目標精度で創られています
・これは純金よりも純度の高い精度です【商品仕様】
・対応機種:PX-045A/046A/047A/105/405A/435A/436A/437A・PX-505F/535F
・種別:リサイクル
・入数:1セット
・インク色:4色パック
・JANコード:4530966710690
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

マクセル(旧:日立マクセル)
アルカリ乾電池ボルテージ
0通常価格(税別):494円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

KTC(京都機械工具)
充電式LEDペンライト
0通常価格(税別):5,875円