17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リールクリップ 1個

通常単価(税別)
385
税込単価
424
通常出荷日:1日目

【特長】ケースに取り付け簡単で外れにくいフック式を採用。【商品仕様】・リールひも長:約60cm・材質:...

詳細を確認

型番:

NX-10P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NX-10Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリップ式
その他
オプション
トラスココード
857-6075
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NX-10P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
385
( 424 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ケースに取り付け簡単で外れにくいフック式を採用。

【商品仕様】
・リールひも長:約60cm
・材質:本体=再生PC
・入数:1個
・JANなど:4970115560613

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リールクリップ 1個の型番NX-10Pのページです。 型番NX-10Pに関する仕様情報を記載しております。
リールクリップ 1個のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
名刺用
4
満足度:4.0
名刺用に使いました。 有るのと無いのとでは便利さが違い、良かったです。
0人が参考にしています。
社員証用
5
満足度:5.0
社員証用に使用しています。 リールの長さが丁度良く使い勝手が良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リールクリップ 1個
名札用クリップ プラスチック製 安全ピン付 10個 灰
クリップ付リール
名札用ケース ハードタイプ
名札 名刺サイズ (クリップ・ピン両用)
ステンレス札 A・B
メーカーオープン工業オープン工業ソニックオープン工業オープン工業日本緑十字社
通常価格3851,4004091,5001,3002,232 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプクリップ式クリップ式クリップ式名札用ケース名札用ケースリング穴付き
その他オプションオプションオプション---
トラスココード857-6075857-6087-433-3624--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト