ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙(A4判)【100個入り】

ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙(A4判) 73201
通常単価(税別)
4,297円
税込単価
4,727円
通常出荷日:4日目

【特長】剥がしやすい加工で、作業効率アップ。静電気を防止し、スムーズな給紙。【商品仕様】・規格:A4判...

詳細を確認

型番:

73201
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

73201の仕様・寸法情報

形態
カット紙
-
-

型番リスト

表示件数
型番
73201
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,297円
( 4,727円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
剥がしやすい加工で、作業効率アップ。
静電気を防止し、スムーズな給紙。

【商品仕様】
・規格:A4判1面
・紙種:上質紙
・総紙厚:0.13mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料,顔料),モノクロコピー,カラーコピー,ドット
・入数:100枚
・JANなど:4906186732017

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ラベルシール[プリンタ兼用] A4 画像

    エーワン

    ラベルシール[プリンタ兼用] A4

    【特長】いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。再生可能なはくり紙を使用。染料系インク・顔料系インク、カラーレーザー・モノクロレーザー、カラーコピー機、カラーレーザー・モノクロレーザー、ドットインパクトプリンタに対応、手書。

  • ラベルシール[コピー機] A4 画像

    エーワン

    ラベルシール[コピー機] A4

    【特長】印字適性に優れたラベルシールです。高熱に耐える安心耐熱設計。再生可能なはくり紙を使用。カラーコピー機、カラーレーザー・モノクロレーザーに対応。

  • ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 10枚入 A4判200面 画像

    エーワン

    ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 10枚入 A4判200面

    【特長】用途に合わせてサイズが選べる、マット紙ラベルシリーズ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙(A4判)の型番73201のページです。 型番73201に関する仕様情報を記載しております。
ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙(A4判)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙(A4判)
ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 100枚入 A4判20面
ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 100枚入 A4判24面
ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 100枚入 A4判14面
ラベルシール <プリンタ兼用> マット紙 100枚入 A4判8面
ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 100枚入 A4判27面
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格4,297円4,330円4,297円4,297円4,297円4,297円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました