ファクトリーサプライ用品技術窓口
ヒサゴ
エコノミーラベル ノーカット【100個入り】
通常価格(税別):2993円~
通常出荷日:1日目
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用] A4【10~500個入り】
通常価格(税別):603円~
通常出荷日:4日目 ~
エスコ
ポリ袋(チャック付)ポリエチレン【100~300個入り】
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:1日目
アキレス
一般透明ビニールフイルム アキレスマジキリ
通常価格(税別):11738円~
通常出荷日:1日目 ~
エーワン
ラベルシール(インクジェット・レーザープリンタ兼用) キレイにはがせるタイプ【10~100個入り】
通常価格(税別):760円~
通常出荷日:1日目 ~
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用]1面 28422【100個入り】
通常価格(税別):4580円~
通常出荷日:1日目
ミドリ安全
ミドリ安全 安全ベスト K-1V ネイビーXイエロー
通常価格(税別):1564円~
通常出荷日:1日目 ~
キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4【5個入り】
キョクトウ・アソシエイツ
通常価格(税別):3863円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3548円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・用途に合わせてサイズが選べる、マット紙ラベルシリーズ・いろいろなプリンタで印刷できるラベルシ...
詳細を確認【特長】
・用途に合わせてサイズが選べる、マット紙ラベルシリーズ
・いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです
・環境面に配慮したFSC認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています
【商品仕様】
・規格:A4判1面
・1片寸法:縦297×横210mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:0.13mm
・対応プリンタ:熱転写、モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料、顔料)、モノクロコピー、カラーコピー、ドット
・入数:100枚
・JANなど:4906186733014
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

長門屋商店
カラーペーパー中厚口A4 100P レモン
0通常価格(税別):705円

長門屋商店
カラーペーパー中厚口A4 100P 水
0通常価格(税別):516円

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マクセル(旧:日立マクセル)
アルカリ乾電池ボルテージ
0通常価格(税別):494円

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~