17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 22枚入 規格:A4判24面 72324 72324

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 22枚入 規格:A4判24面 72324

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

72324

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです
・環境面に配慮したFSC認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています
【商品仕様】
・規格:A4判24面
・1片寸法:縦33.9×横70mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:0.13mm
・対応プリンタ:熱転写、モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料、顔料)、モノクロコピー、カラーコピー、ドット
・入数:22枚
・JANコード:4906186723244

指定中の仕様・寸法情報

形態
カット紙
内容量
22枚入

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト