ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ラベルシール[プリンタ兼用] 65面【100個入り】

通常単価(税別)
4,5804,215
税込単価
5,0384,637
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。【特長】用途に合わせてサイズが選べる、マット紙ラベルシ...

詳細を確認

型番:

73265
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

73265の仕様・寸法情報

形態
カット紙
-
-

型番リスト

表示件数
型番
73265
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5804,215
( 4,637 )
1日目

詳細情報

基本情報

いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
【特長】
用途に合わせてサイズが選べる、マット紙ラベルシリーズ
【商品仕様】
・規格:A4判65面
・1片寸法:縦21.2×横38.1mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:0.13mm
・対応プリンタ:熱転写、モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料、顔料)、モノクロコピー、カラーコピー、ドット
・入数:100枚
・JANコード:4906186732659

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラベルシール[プリンタ兼用] 65面の型番73265のページです。 型番73265に関する仕様情報を記載しております。
ラベルシール[プリンタ兼用] 65面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルシール[プリンタ兼用] 65面
ラベルシール[プリンタ兼用] A4
ラベルシール[プリンタ兼用] A3 1面 100シート入
ラベルシール プリンタ兼用 修正ラベル 70面
ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 100枚入 A4判20面
ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 100枚入 A4判6面
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格4,580603 -9,9179064,5804,580
通常出荷日1日目4日目〜4日目3日目1日目1日目
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト