17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラッキー指サック 3個入 赤 小【3個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
249
税込単価
274

【特長】優れた滑り止め加工と抗菌仕様。【商品仕様】・規格:小・内径:15.5m...

詳細情報を確認する
  • 内容量
    3個入

型番:

CR-UB13-R
解除
    数量:
    パック (3個入り)

    CR-UB13-Rの仕様・寸法情報

    内容量
    3個入
    -
    -

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CR-UB13-R

    内容量

    最小発注数量
    3個入
    1パック

    3個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    249
    ( 274 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    優れた滑り止め加工と抗菌仕様。

    【商品仕様】
    ・規格:小
    ・内径:15.5mm
    ・女性人差指用
    ・外寸:長40×径18mm
    ・入数:3個
    ・JANなど:4953349150485

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ラッキー指サック 3個入 赤 小の型番CR-UB13-Rのページです。 型番CR-UB13-Rに関する仕様情報を記載しております。
    ラッキー指サック 3個入 赤 小のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラッキー指サック 3個入 赤 小
    ラッキー指サック 3個入 赤 大
    ラッキー指サック 3個入 赤 中
    ラッキー指サック50個入 B 赤
    ラッキー指サック50個入 A 赤
    ラッキー指サック50個入 C 赤
    メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
    通常価格2492492493,0103,0103,010
    通常出荷日9日目1日目1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目
    内容量3個入3個入3個入50個入50個入50組入

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    指サックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました