ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

メールバッグ マチ付Wファスナー ブラック(A4判マチ付)

メールバッグ マチ付Wファスナー ブラック(A4判マチ付) CR-ME44-B
通常単価(税別)
3,362
税込単価
3,698
通常出荷日:1日目

【特長】安全性と耐久性を備えた、使い勝手の良いメールバッグ。透明ポケット付きだから宛名を貼る必要があり...

詳細を確認
  • 縫製品のため、表示サイズとは若干異なる場合があります。

型番:

CR-ME44-B
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-ME44-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
バック類
本体色
ブラック

商品情報

【商品仕様】

  • 規格:A4判マチ付
  • 外寸:縦270×横360×マチ80mm
  • 収納可能ファイル:A4判(背幅80mm)
  • 材質:ナイロン
  • プラファスナー付
  • 本体色:ブラック
  • JAN:4953349032811

型番リスト

表示件数
型番
CR-ME44-B
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,362
( 3,698 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
安全性と耐久性を備えた、使い勝手の良いメールバッグ。
透明ポケット付きだから宛名を貼る必要がありません。

【商品仕様】
・規格:A4判マチ付
・外寸:縦270×横360×マチ80mm
・収納可能ファイル:A4判(背幅80mm)
・材質:ナイロン
・プラファスナー付
・入数:1個
・本体色:ブラック
・JANなど:4953349032811

ご注意

  • 縫製品のため、表示サイズとは若干異なる場合があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メールバッグ マチ付Wファスナー ブラック(A4判マチ付)の型番CR-ME44-Bのページです。 型番CR-ME44-Bに関する仕様情報を記載しております。
メールバッグ マチ付Wファスナー ブラック(A4判マチ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メールバッグ マチ付Wファスナー ブラック(A4判マチ付)
メールバッグ マチ付Wファスナー レッド 規格:A4判マチ付 外寸:縦270×横360×マチ80mm
メールバッグ マチ付Wファスナー ブラック(B4判マチ付)
メールバッグ マチ付Wファスナー ブルー 規格:B4判マチ付 外寸:縦350×横430×マチ80mm
メールバッグ マチ付Wファスナー レッド 規格:B4判マチ付 外寸:縦350×横430×マチ80mm
メールバッグ マチ付Wファスナー イエロー 規格:B4判マチ付 マチ80mm
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格3,3623,2343,4423,3443,4463,344
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプバック類バック類バック類バック類バック類バック類
本体色ブラックレッドブラックブルーレッドイエロー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト