17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチプリンタ帳票 A4判3面6穴 カラータイプ BP2013WZ【2400個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,816
税込単価
21,798

【特長】業務に合わせて、さまざまな専用伝票を作成可能。【商品仕様】・規格:A4...

詳細情報を確認する

型番:

BP2013WZ
解除
    数量:
    パック (2400個入り)

    BP2013WZの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    帳票
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BP2013WZ
    最小発注数量
    1パック

    2400個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,816
    ( 21,798 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    業務に合わせて、さまざまな専用伝票を作成可能。

    【商品仕様】
    ・規格:A4判3面カラー
    ・1片寸法:縦99×横210mm
    ・穴数:6穴
    ・穴間隔:80mm
    ・紙厚:0.08mm
    ・対応プリンタ:モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット,モノクロコピー,カラーコピー
    ・入数:2400枚
    ・JANなど:4902668557062

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マルチプリンタ帳票 A4判3面6穴 カラータイプ BP2013WZの型番BP2013WZのページです。 型番BP2013WZに関する仕様情報を記載しております。
    マルチプリンタ帳票 A4判3面6穴 カラータイプ BP2013WZのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マルチプリンタ帳票 A4判3面6穴 カラータイプ BP2013WZ
    マルチプリンタ帳票 A4判3面6穴 カラータイプ FSC2013W
    マルチプリンタ帳票 A4判3面6穴 白紙タイプ BP2005WZ
    マルチプリンタ帳票 A4判2面4穴 白紙タイプ BP2003WZ
    マルチプリンタ帳票 A4判3面6穴 白紙タイプ BP2005Z
    マルチプリンタ帳票 A4判2面4穴 カラータイプ BP2011Z
    メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴ
    通常価格19,81619,81617,89117,83410,80911,438
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプ帳票帳票帳票帳票帳票帳票

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました