17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチプリンタ帳票 A4判2面4穴 カラータイプ BP2011Z【1200個入り】

通常単価(税別)
11,438
税込単価
12,582
通常出荷日:1日目

【特長】業務に合わせて、さまざまな専用伝票を作成可能。【商品仕様】・規格:A4判2面カラー・1片寸法:...

詳細を確認

型番:

BP2011Z
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1200個入り)

BP2011Zの仕様・寸法情報

商品タイプ
帳票
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BP2011Z
最小発注数量
1パック

1200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,438
( 12,582 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
業務に合わせて、さまざまな専用伝票を作成可能。

【商品仕様】
・規格:A4判2面カラー
・1片寸法:縦148.5×横210mm
・穴数:4穴
・穴間隔:80mm
・紙厚:0.08mm
・対応プリンタ:モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:1200枚
・JANなど:4902668555570

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチプリンタ帳票 A4判2面4穴 カラータイプ BP2011Zの型番BP2011Zのページです。 型番BP2011Zに関する仕様情報を記載しております。
マルチプリンタ帳票 A4判2面4穴 カラータイプ BP2011Zのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチプリンタ帳票 A4判2面4穴 カラータイプ BP2011Z
マルチプリンタ帳票 A4判2面4穴 白紙タイプ BP2003WZ
マルチプリンタ帳票 A4判3面6穴 白紙タイプ BP2005Z
マルチプリンタ帳票 A4判3面6穴 カラータイプ BP2013WZ
マルチプリンタ帳票エコノミープライス A4判2面4穴
マルチプリンタ帳票 A4カラー2面4穴 2400枚入
メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴ
通常価格11,43817,83410,80919,81612,46619,816
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ帳票帳票帳票帳票帳票帳票

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト