ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

マルチプリンタ帳票 A4カラー3面6穴 1200枚入【1200個入り】

マルチプリンタ帳票 A4カラー3面6穴 1200枚入 BP2013Z
通常単価(税別)
16,44413,227
税込単価
18,08814,550
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】業務に合わせて、さまざまな専用伝票を作成可能。【商品仕様】・規格:A4判3面カラー・1片寸法:...

詳細を確認

型番:

BP2013Z
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1200個入り)

BP2013Zの仕様・寸法情報

商品タイプ
帳票
内容量
1200枚入

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ内容量
BP2013Z帳票1200枚入

型番リスト

表示件数
型番
BP2013Z

内容量

最小発注数量
1200枚入
1パック

1200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,44413,227
( 14,550 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
業務に合わせて、さまざまな専用伝票を作成可能。

【商品仕様】
・規格:A4判3面カラー
・1片寸法:縦99×横210mm
・穴数:6穴
・穴間隔:80mm
・紙厚:0.08mm
・対応プリンタ:モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:1200枚
・JANなど:4902668555587

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチプリンタ帳票 A4カラー3面6穴 1200枚入の型番BP2013Zのページです。 型番BP2013Zに関する仕様情報を記載しております。
マルチプリンタ帳票 A4カラー3面6穴 1200枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチプリンタ帳票 A4カラー3面6穴 1200枚入
マルチプリンタ帳票 A4白紙2面4穴 1200枚入
マルチプリンタ帳票 A4カラー2面4穴 2400枚入
FSC森林認証紙マルチプリンタ帳票A4
ヒサゴ 菓子統一伝票 6P
ヒサゴ 納品書 2面
メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴ
通常価格16,44410,81419,81612,458 -31,1499,181 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜7日目7日目
商品タイプ帳票帳票帳票帳票伝票納品書
内容量1200枚入1200枚入2400枚入1200枚1パック(1000セット)1パック(500枚)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト