ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マルチプリンタラベル再剥離21面10入【10個入り】

マルチプリンタラベル再剥離21面10入 31257
通常単価(税別)
760
税込単価
836
通常出荷日:1日目

【特長】しっかり貼れてキレイにはがせる再剥離タイプ。【商品仕様】・規格:A4判21面・1片寸法:縦42...

詳細を確認

型番:

31257
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

31257の仕様・寸法情報

形態
カット紙
内容量
10枚入

商品情報

外観図

仕様

型番リスト

表示件数
型番
31257

内容量

最小発注数量
10枚入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760
( 836 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
しっかり貼れてキレイにはがせる再剥離タイプ。

【商品仕様】
・規格:A4判21面
・1片寸法:縦42.3×横70mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:0.13mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料,顔料),モノクロコピー,カラーコピー,ドット
・入数:10枚
・JANなど:4906186312578

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ラベルシール[プリンタ兼用] A4 画像

    エーワン

    ラベルシール[プリンタ兼用] A4

    【特長】いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。再生可能なはくり紙を使用。染料系インク・顔料系インク、カラーレーザー・モノクロレーザー、カラーコピー機、カラーレーザー・モノクロレーザー、ドットインパクトプリンタに対応、手書。

  • ラベルシール[コピー機] A4 画像

    エーワン

    ラベルシール[コピー機] A4

    【特長】印字適性に優れたラベルシールです。高熱に耐える安心耐熱設計。再生可能なはくり紙を使用。カラーコピー機、カラーレーザー・モノクロレーザーに対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチプリンタラベル再剥離21面10入の型番31257のページです。 型番31257に関する仕様情報を記載しております。
マルチプリンタラベル再剥離21面10入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチプリンタラベル再剥離21面10入
マルチプリンタラベル 再剥離 A4 12面 100入
マルチプリンタラベル21面上下余白100
マルチプリンタラベル ノーカット 1000シート入
パソコン&ワープロラベル東芝21面 500シート入
レーザープリンタラベル125面 10シート入
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格7605,5204,58029,62417,571720
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目1日目
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
内容量10枚入100枚入100枚入1000枚入500枚入10枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト