ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マルチカードIJ用特厚口 10面 10シート【10個入り】

マルチカードIJ用特厚口 10面 10シート 51291
通常単価(税別)
900
税込単価
990
通常出荷日:1日目

【特長】インクジェットプリンタでの印字に優れた名刺用紙。【商品仕様】・規格:A4判特厚口10面・1片寸...

詳細を確認
  • 両面印刷の対応について、詳しくは各メーカーのHPをご参照ください。

型番:

51291
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

51291の仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェット印刷用紙
形態
カット紙
内容量
10枚入
-
-

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ形態内容量
51291インクジェット印刷用紙カット紙10枚入

型番リスト

表示件数
型番
51291

内容量

最小発注数量
10枚入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
900
( 990 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
インクジェットプリンタでの印字に優れた名刺用紙。

【商品仕様】
・規格:A4判特厚口10面
・1片寸法:縦55×横91mm
・紙種:上質紙(薄層塗布)
・坪量:245g/㎡
・紙厚:0.28mm
・対応プリンタ:インクジェット(染料,顔料)
・入数:10枚
・本体色:白無地
・JANなど:4906186512916

ご注意

  • 両面印刷の対応について、詳しくは各メーカーのHPをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ラベルシール[プリンタ兼用] A4 画像

    エーワン

    ラベルシール[プリンタ兼用] A4

    【特長】いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。再生可能なはくり紙を使用。染料系インク・顔料系インク、カラーレーザー・モノクロレーザー、カラーコピー機、カラーレーザー・モノクロレーザー、ドットインパクトプリンタに対応、手書。

  • ラベルシール[コピー機] A4 画像

    エーワン

    ラベルシール[コピー機] A4

    【特長】印字適性に優れたラベルシールです。高熱に耐える安心耐熱設計。再生可能なはくり紙を使用。カラーコピー機、カラーレーザー・モノクロレーザーに対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチカードIJ用特厚口 10面 10シートの型番51291のページです。 型番51291に関する仕様情報を記載しております。
マルチカードIJ用特厚口 10面 10シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチカードIJ用特厚口 10面 10シート
マルチカードIJ用 白無地 10面 500枚
VHSビデオ背面用ラベルシール[プリンタ兼用] キレイにはがせるタイプ 12面
ラベルシール[プリンタ兼用] A3 1面 100シート入
ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入
ラベルシール[レーザープリンタ]光沢フィルム・透明 A4 1面 100シート入
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格90019,0207989,9175,88915,934
通常出荷日1日目1日目1日目4日目6日目6日目
商品タイプインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙フィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シート
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
内容量10枚入500枚入10シート(120片)100シート100シート100シート

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト