ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マド付封筒 80g 長3 グレー 1000枚入【1000個入り】

マド付封筒 80g 長3 グレー 1000枚入 03227
通常単価(税別)
13,95311,223
税込単価
15,34812,345
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】請求書や納品書発送に最適。【商品仕様】・規格:長3・サイズ:縦235×横120mm・紙厚:80...

詳細を確認

型番:

03227
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1000個入り)

03227の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
グレー
内容量
1000枚入
-
-

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ内容量
03227封筒グレー1000枚入

型番リスト

表示件数
型番
03227

内容量

最小発注数量
1000枚入
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,95311,223
( 12,345 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
請求書や納品書発送に最適。

【商品仕様】
・規格:長3
・サイズ:縦235×横120mm
・紙厚:80g/㎡
・材質:ハーフトーンカラー
・仕様:センター貼り
・入数:1000枚
・本体色:グレー
・JANなど:4972924032275

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マド付封筒 80g 長3 グレー 1000枚入の型番03227のページです。 型番03227に関する仕様情報を記載しております。
マド付封筒 80g 長3 グレー 1000枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マド付封筒 80g 長3 グレー 1000枚入
マド付封筒 80g 長3 グレー 100枚入
ワンタッチクラフト封筒 70g サイド貼長3枠付1000枚入
森林認証紙封筒 85g 角3 500枚入
ワンタッチクラフト封筒 85g サイド貼 角2 500枚入
A3 クラフトビニールパッカー
メーカー寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業菅公工業
通常価格13,9531,8607,6807,0539,9391,109
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒封筒留め具付き封筒
グレーグレー---ブラウン
内容量1000枚入100枚入1000枚入500枚入500枚入-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト