17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マチ付無地封筒 A4サイズ用 2枚入 HP1527

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マチ付無地封筒 A4サイズ用 2枚入

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HP1527

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
厚みのある書類も収納できるマチ付。
淡いスカイブルーで清潔な印象を与えます。

【商品仕様】
・規格:角2
・サイズ:縦338×横253×マチ34mm
・紙厚:120g/㎡
・材質:上質紙
・仕様:センター貼り
・入数:2枚
・JANなど:4970051015277

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
内容量
2枚入

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト