ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

マグネットソフトケース 名刺判

マグネットソフトケース 名刺判 CR-MG61-W
通常単価(税別)
232
税込単価
255
通常出荷日:3日目

【特長】・大切な書類を、汚れや破損から守る・書類を汚さず見やすく掲示・ソフトタイプのカードケースとマグ...

詳細を確認

型番:

CR-MG61-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-MG61-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
カードケース
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-MG61-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
232
( 255 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大切な書類を、汚れや破損から守る
・書類を汚さず見やすく掲示
・ソフトタイプのカードケースとマグネットが一体化
・書類の出し入れもスムーズです
・ホワイトボードなどに貼れます
【商品仕様】
・規格:名刺判
・内寸:縦67×横97mm
・外寸:縦70×横103mm
・厚:1.2mm
・材質:軟質塩ビ
・裏面マグネット付
・入数:1枚
・JANコード:4953349153455

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットソフトケース 名刺判の型番CR-MG61-Wのページです。 型番CR-MG61-Wに関する仕様情報を記載しております。
マグネットソフトケース 名刺判のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットソフトケース 名刺判
マグネットソフトケース 白
マグネットソフトケース A4
マグネットソフトケース A3 規格:A3判 内寸:縦302×横428mm
マグネットソフトケース A3 規格:A3判 内寸:縦300×横420mm
クリヤーケース(ヨコ型) A8S 白
メーカークラウン西敬クラウンクラウン西敬LIHIT LAB
通常価格2328001,0451,8401,865200
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目1日目
商品タイプカードケースカードケースカードケースカードケースカードケース小物ケース・トレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト