ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

マグネットソフトケース 白

マグネットソフトケース 白 CSM-A4シロ
通常単価(税別)
800
税込単価
880
通常出荷日:3日目

【特長】裏側にマグネット付き。湾曲面でも使用可能。【商品仕様】・規格:A4判・内寸:縦215×横305...

詳細を確認

型番:

CSM-A4シロ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CSM-A4シロの仕様・寸法情報

商品タイプ
カードケース
本体色
ホワイト

型番リスト

表示件数
型番
CSM-A4シロ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
裏側にマグネット付き。
湾曲面でも使用可能。

【商品仕様】
・規格:A4判
・内寸:縦215×横305mm
・外寸:縦250×横310mm
・厚:0.4mm
・材質:軟質PVC
・入数:1枚
・本体色:白
・JANなど:4976049072895

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットソフトケース 白の型番CSM-A4シロのページです。 型番CSM-A4シロに関する仕様情報を記載しております。
マグネットソフトケース 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットソフトケース 白
マグネットソフトケース A3 規格:A3判 内寸:縦300×横420mm
クリヤーケース(ヨコ型) A8S 白
メールバッグ マチ付Wファスナー レッド 規格:B4判マチ付 外寸:縦350×横430×マチ80mm
メールバッグ マチ付Wファスナー レッド 規格:A4判マチ付 外寸:縦270×横360×マチ80mm
sedia アルタートホルダー B3-S 四切
メーカー西敬西敬LIHIT LABクラウンクラウンセキセイ
通常価格8001,8652003,7603,2342,507
通常出荷日3日目1日目1日目1日目3日目4日目
商品タイプカードケースカードケース小物ケース・トレーバック類バック類バック類
本体色ホワイトホワイトホワイトレッドレッドブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト