ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

マグネットソフトケース A4

マグネットソフトケース A4 CR-MGA4-W
通常単価(税別)
1,045
税込単価
1,150
通常出荷日:3日目

【特長】・大切な書類を、汚れや破損から守る・書類を汚さず見やすく掲示・ソフトタイプのカードケースとマグ...

詳細を確認

型番:

CR-MGA4-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-MGA4-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
カードケース
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-MGA4-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,045
( 1,150 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大切な書類を、汚れや破損から守る
・書類を汚さず見やすく掲示
・ソフトタイプのカードケースとマグネットが一体化
・書類の出し入れもスムーズです
【商品仕様】
・規格:A4判
・内寸:縦216×横306mm
・外寸:縦219×横312mm
・厚:1.2mm
・材質:軟質塩ビ
・裏面マグネット付
・入数:1枚
・JANコード:4953349153417

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットソフトケース A4の型番CR-MGA4-Wのページです。 型番CR-MGA4-Wに関する仕様情報を記載しております。
マグネットソフトケース A4のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
図面入れ
4
満足度:4.0
制御ボックスの扉の裏に簡易図面入れとして使用しました。 すぐ外せるので図面の出し入れは簡単です。 A4サイズ以外の取説な...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットソフトケース A4
マグネットソフトケース 白
マグネットソフトケース 名刺判
マグネットソフトケース A3 規格:A3判 内寸:縦302×横428mm
マグネットソフトケース A3 規格:A3判 内寸:縦300×横420mm
ソフトダブルケース A4
メーカークラウン西敬クラウンクラウン西敬西敬
通常価格1,0458002321,8401,865300
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目1日目
商品タイプカードケースカードケースカードケースカードケースカードケースカードケース
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト