17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグタッチカラー名札 大 白 CR-MG100-W

マグタッチカラー名札 大 白

通常単価(税別)
230
税込単価
253
通常出荷日:1日目

【特長】書き込めるマグネット。【商品仕様】・外寸:縦25×横80×厚8mm・収容寸法:縦20×横75m...

詳細を確認

    型番:

    CR-MG100-W
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CR-MG100-Wの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CR-MG100-W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    230
    ( 253 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    書き込めるマグネット。

    【商品仕様】
    ・外寸:縦25×横80×厚8mm
    ・収容寸法:縦20×横75mm
    ・材質:PS
    ・入数:1個
    ・本体色:白
    ・JANなど:4953349153806

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マグタッチカラー名札 大 白の型番CR-MG100-Wのページです。 型番CR-MG100-Wに関する仕様情報を記載しております。
    マグタッチカラー名札 大 白のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マグタッチカラー名札 大 白
    ユニット ターナブル名札
    回転式名札掛
    白無地マグネット
    白無地標識 スチール
    白無地板 エコユニボード
    メーカークラウンユニット日本緑十字社ユニット日本緑十字社ユニット
    通常価格2303,588 -22,250 -1,932 -4,5001,308 -
    通常出荷日1日目6日目2日目〜4日目〜4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト