ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

マイホルダーサイドA4 40P 青

マイホルダーサイドA4 40P 青 MS-344-02
通常単価(税別)
545
税込単価
600
通常出荷日:3日目

【特長】ポケットは見開きで使え、倍のサイズの書類が収納できます。【商品仕様】・ポケット数:40ポケット...

詳細を確認

型番:

MS-344-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-344-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
本体色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
MS-344-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
545
( 600 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ポケットは見開きで使え、倍のサイズの書類が収納できます。

【商品仕様】
・ポケット数:40ポケット
・外寸:縦318×横250mm
・背幅:15mm
・ポケット厚:0.06mm
・材質:再生PP
・中紙なし
・入数:1冊
・本体色:青
・JANなど:4904611013267

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイホルダーサイドA4 40P 青の型番MS-344-02のページです。 型番MS-344-02に関する仕様情報を記載しております。
マイホルダーサイドA4 40P 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイホルダーサイドA4 40P 青
ルーパーファイル A4S 2穴 青
キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)
キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 適正収容:800枚
プレゼンテーションファイル7P ホワイト
クリヤーブック ポケット交換タイプ 30P 黄緑
メーカーテージーLIHIT LABキングジムキングジムテージーLIHIT LAB
通常価格5452202,0261,1056661,099
通常出荷日3日目1日目6日目6日目1日目3日目
商品タイプクリアファイルその他パイプファイルパイプファイルクリアファイルクリアファイル
本体色ブルーブルーブルーブルーホワイトグリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト